UBPS3501SS1A
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
THKHDR35HDR..C타입 표시
THKHDR35HDR..LC타입 표시
THKHDR35HDR..LR타입 표시
THKHDR35HDR..LV타입 표시
THKHDR35HDR..R타입 표시
THKHDR35HDR..V타입 표시
기술 데이터
유지력2800 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑127
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3800 [N]
무게2.4 [kg]