UBPS3014KS1

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
NTN-SNRLGB30LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB30LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2250 [N]
무게1.7 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관