UBPS3012CS1-LP
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
HIWINEG(QE)30EGH..CA타입 표시
HIWINEG(QE)30EGH..SA타입 표시
HIWINEG(QE)30EGW..CA타입 표시
HIWINEG(QE)30EGW..CC타입 표시
HIWINEG(QE)30EGW..SA타입 표시
HIWINEG(QE)30EGW..SC타입 표시
HIWINEG(QE)30QEH..CA타입 표시
HIWINEG(QE)30QEH..SA타입 표시
HIWINEG(QE)30QEW..CC타입 표시
HIWINEG(QE)30QEW..SC타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1800 [N]
무게1.7 [kg]