UBPS3010DS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
IKOLWE30LWE타입 표시
IKOLWE30LWE..Q타입 표시
IKOLWE30LWE..SL타입 표시
IKOLWE30LWEC타입 표시
IKOLWE30LWEC..SL타입 표시
IKOLWE30LWEG타입 표시
IKOLWE30LWEG..SL타입 표시
IKOLWE30LWES타입 표시
IKOLWE30LWES..Q타입 표시
IKOLWE30LWES..SL타입 표시
IKOLWE30LWESC타입 표시
IKOLWE30LWESC..SL타입 표시
IKOLWE30LWESG타입 표시
IKOLWE30LWESG..SL타입 표시
IKOLWE30LWET타입 표시
IKOLWE30LWET..Q타입 표시
IKOLWE30LWET..SL타입 표시
IKOLWE30LWETC타입 표시
IKOLWE30LWETC..SL타입 표시
IKOLWE30LWETG타입 표시
IKOLWE30LWETG..SL타입 표시
IKOME30ME타입 표시
IKOME30ME..SL타입 표시
IKOME30MEC타입 표시
IKOME30MEC..SL타입 표시
IKOME30MEG타입 표시
IKOME30MEG..SL타입 표시
IKOME30MES타입 표시
IKOME30MES..SL타입 표시
IKOME30MESC타입 표시
IKOME30MESC..SL타입 표시
IKOME30MESG타입 표시
IKOME30MESG..SL타입 표시
IKOME30MET타입 표시
IKOME30MET..SL타입 표시
IKOME30METC타입 표시
IKOME30METC..SL타입 표시
IKOME30METG타입 표시
IKOME30METG..SL타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑132
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2250 [N]
무게1.7 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관