UBPS3010BS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
IKOLRX(MX)30LRX타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)30MX타입 표시
IKOLRX(MX)30MXC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXG타입 표시
IKOLRX(MX)30MXL타입 표시
IKOLRX(MX)30MXS타입 표시
IKOLRX(MX)30MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)30MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30MXD타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑125
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게1.9 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관