UBPS3010AS1

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
IKOLWH(MH)30LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWH..SL타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)30MH타입 표시
IKOLWH(MH)30MHG타입 표시
IKOLWH(MH)30MHS타입 표시
IKOLWH(MH)30MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)30MHT타입 표시
IKOLWH(MH)30MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)30MHD타입 표시
IKOLWH(MH)30MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
유지력 플러스 연결2250 [N]
무게1.7 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관