UBPS3002CS1-LP
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
INATKD(KUE)30KWE타입 표시
INATKD(KUE)30KWE..-H타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1800 [N]
무게1.7 [kg]