UBPS2514KS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
NTN-SNRLGB25LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑114
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결1500 [N]
무게1 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관