UBPS2514KS1A-LP
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
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1000 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 114 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 1200 [N] |
무게 | 1 [kg] |