UBPS2510AS1-LP
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
IKOLWH(MH)25LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)25MH타입 표시
IKOLWH(MH)25MHG타입 표시
IKOLWH(MH)25MHS타입 표시
IKOLWH(MH)25MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25MHT타입 표시
IKOLWH(MH)25MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)25MHD타입 표시
IKOLWH(MH)25MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑100
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1200 [N]
무게1.1 [kg]