UBPS2505AS1A
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
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1631 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1632 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 25 | R1624 (SLH) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1500 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 115 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 2200 [N] |
무게 | 1 [kg] |