UBPS2504FS1-LP
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
NSKRA(R1A)25RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑99
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1750 [N]
무게1 [kg]