UBPS2503AS1-LP
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
SchneebergerMR25MRW..A타입 표시
SchneebergerMR25MRW..B타입 표시
SchneebergerMR25MRW..C타입 표시
SchneebergerMR25MRW..D타입 표시
SchneebergerMR25MRW..E타입 표시
Thomson52225512..A타입 표시
Thomson52225512..B타입 표시
Thomson52225512..C타입 표시
Thomson52225512..D타입 표시
Thomson52225512..E타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑99
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1750 [N]
무게0.97 [kg]