UBPS2501RS1A-LP

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHRX25HRX..C타입 표시
THKHRX25HRX..LC타입 표시
THKHRX25HRX..V타입 표시
THKHRX25HRX..LV타입 표시
THKHRX25HRX..LR타입 표시
THKHRX25HRX..R타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑113
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결1200 [N]
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관