UBPS2501GS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
THKSR25SR..SB타입 표시
THKSR25SR..SBM타입 표시
THKSR25SR..TB타입 표시
THKSR25SR..TBM타입 표시
THKSR25SR..V타입 표시
THKSR25SR..VM타입 표시
THKSR25SR..W타입 표시
THKSR25SR..WM타입 표시
THKSSR25SSR..XTB타입 표시
THKSSR25SSR..XV타입 표시
THKSSR25SSR..XVM타입 표시
THKSSR25SSR..XW타입 표시
THKSSR25SSR..XWM타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑121
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게0.9 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관