MKS6501N-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKLA(lL1A)65LAA..AL타입 표시
NSKLA(lL1A)65LAA..BL타입 표시
NSKLA(lL1A)65LAA..EL타입 표시
NSKLA(lL1A)65LAA..FL타입 표시
NSKLA(lL1A)65LAA..GL타입 표시
NSKLA(lL1A)65LAA..HL타입 표시
SBCSBG65SBG..FL타입 표시
SBCSBG65SBG..FLL타입 표시
SBCSBG65SBG..SL타입 표시
SBCSBG65SBG..SLL타입 표시
THKNR65NR..A타입 표시
THKNR65NR..B타입 표시
THKNR65NR..LA타입 표시
THKNR65NR..LB타입 표시
THKNR65NR..LR타입 표시
THKNR65NR..R타입 표시
THKNRS65NRS..A타입 표시
THKNRS65NRS..B타입 표시
THKNRS65NRS..LA타입 표시
THKNRS65NRS..LB타입 표시
THKNRS65NRS..LR타입 표시
THKNRS65NRS..R타입 표시
THKSNR65SNR..C타입 표시
THKSNR65SNR..LC타입 표시
THKSNR65SNR..LR타입 표시
THKSNR65SNR..R타입 표시
THKSNS65SNS..C타입 표시
THKSNS65SNS..LC타입 표시
THKSNS65SNS..LR타입 표시
THKSNS65SNS..R타입 표시
THKSVR65SVR..C타입 표시
THKSVR65SVR..LC타입 표시
THKSVR65SVR..LR타입 표시
THKSVR65SVR..R타입 표시
THKSVS65SVS..C타입 표시
THKSVS65SVS..LC타입 표시
THKSVS65SVS..LR타입 표시
THKSVS65SVS..R타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결2000 [N]
무게2.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘