MKS4512F-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)45RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..HA타입 표시
HIWINCG45CGW..CC타입 표시
HIWINCG45CGW..HC타입 표시
HIWINCG45CGH..CA타입 표시
HIWINCG45CGH..HA타입 표시
HIWINCRG45CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG45CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG45CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG45CRGH..HA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2000 [N]
무게1.7 [kg]