MKS3012I-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINCG30CGW..CC타입 표시
HIWINCG30CGL..CA타입 표시
HIWINCG30CGL..HA타입 표시
HIWINCG30CGW..HC타입 표시
HIWINCG30CGH..CA타입 표시
HIWINCG30CGH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력550 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑68
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결1100 [N]
무게0.85 [kg]