MKS2503MR-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..R타입 표시
SchneebergerMR25MRW..A타입 표시
SchneebergerMR25MRW..B타입 표시
SchneebergerMR25MRW..C타입 표시
SchneebergerMR25MRW..D타입 표시
SchneebergerMR25MRW..E타입 표시
Thomson52225512..A타입 표시
Thomson52225512..B타입 표시
Thomson52225512..C타입 표시
Thomson52225512..D타입 표시
Thomson52225512..E타입 표시
기술 데이터
유지력550 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결1100 [N]
무게0.47 [kg]