MKS1505AK-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1631 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1632 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 15 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 300 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 58 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 650 [N] |
무게 | 0.25 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘