MK6501N
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2250 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 49 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 2.4 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴