MK5501F
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | 타입 표시 |
THK | SRG | 55 | SRG..C | 타입 표시 |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | 타입 표시 |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | 타입 표시 |
THK | SRG | 55 | SRG..R | 타입 표시 |
THK | SRN | 55 | SRN..C | 타입 표시 |
THK | SRN | 55 | SRN..LC | 타입 표시 |
THK | SRN | 55 | SRN..LR | 타입 표시 |
THK | SRN | 55 | SRN..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..C | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 55 | HDR..V | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2250 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 49 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.9 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴