MK3503BM

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerBM35BMW..A타입 표시
SchneebergerBM35BMW..B타입 표시
SchneebergerBM35BMW..F타입 표시
SchneebergerBM35BMW..G타입 표시
SchneebergerBM35BMW..N타입 표시
SchneebergerBM35BMW..C타입 표시
SchneebergerBM35BMW..D타입 표시
SchneebergerBM35BMW..E타입 표시
Thomson52135511..A타입 표시
Thomson52135511..B타입 표시
Thomson52135511..F타입 표시
Thomson52135511..G타입 표시
Thomson52135511..C타입 표시
Thomson52135511..D타입 표시
Thomson52135511..E타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑39
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
무게0.88 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴