공압식
시리즈 MK
MK2514E
MK2514E
클램핑 요소
시리즈 MK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
PMI
MSR
25
MSR..E
타입 표시
PMI
MSR
25
MSR..LE
타입 표시
PMI
MSR
25
MSR..LS
타입 표시
PMI
MSR
25
MSR..S
타입 표시
PMI
SMR
25
SMR..E
타입 표시
PMI
SMR
25
SMR..LE
타입 표시
PMI
SMR
25
SMR..LS
타입 표시
PMI
SMR
25
SMR..S
타입 표시
기술 데이터
유지력
1200 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
35
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
-
무게
0.41 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
치수 도면
클린룸 적합성 인증서
SERIES MK
다운로드
설치 및 작동 지침