공압식
시리즈 MK
MK1701B
MK1701B
클램핑 요소
시리즈 MK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NB
SGW
17
SGW..TE
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CA
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CAM
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CR
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CRM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..CAM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..CRM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..HRCM
타입 표시
NSK
LW(L1W)
17
LAA...ELZ
타입 표시
HIWIN
WE(QW)
17
WEH..CA
타입 표시
HIWIN
WE(QW)
17
WEW..CC
타입 표시
기술 데이터
유지력
350 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
장착 방향
위에서
최대 길이 클램핑
48
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
-
무게
0.25 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
치수 도면
클린룸 적합성 인증서
SERIES MK
다운로드
설치 및 작동 지침