MK1201A

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)12LRX타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXG타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHD타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHD..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHDC..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHDG..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHT타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHD타입 표시
IKOLWH(MH)12MHD..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHDC..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHDG..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHT타입 표시
IKOLWH(MH)12MHT..SL타입 표시
THKHSR12HSR..RM타입 표시
기술 데이터
유지력350 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑50
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
무게0.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴