클램핑 요소
시리즈 LKPS
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_2233a0b985.png)
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해 - 유연성 극대화
위에서 추가 공기 연결 - 간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
주문 번호 | 유지력 | 최소 작동 압력 | 장착 방향 | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS-NICHT-MOEGLICH | ||||
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
LKPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS-TELEFON | ||||
LKPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
LKPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | 정면에서 |
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘