LBPS3510BS2-LP-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)35LRX타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MX타입 표시
IKOLRX(MX)35MXC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXL타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXD타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDG타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑1245
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘