LBPS3505AS2-LP-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼35R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..R타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1632 (SNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SA타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑1245
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘