전자 공압식 장치
시리즈 AEPN
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_AEPN__SALL__AIN__V1_a08d77d38b.png)
- 가볍고 강력한 성능
컴팩트한 디자인으로 소비자와 매우 가까운 곳에 배치할 수 있으며 가장 빠른 개폐 시간을 구현할 수 있습니다. - 여러 압력 범위 선택 가능
두 가지 압력 범위를 설정하여 가능한 최소한의 에너지 입력으로 애플리케이션별 요구 사항을 충족할 수 있습니다. - 통합 쿼리
압력은 통합 심문으로 안정적으로 조절되고 유지됩니다. - 제어 시스템
독립적으로 제어 가능한 두 개의 밸브 덕분에 다양한 프로세스 시퀀스를 구현할 수 있습니다. - 독립
간단한 제어와 24V 기술 덕분에 전기 공압 장치는 무인 운송 시스템과 같이 배터리 공급이 가능한 이동식 장치에 적합합니다.
시리즈 특징
- 통합 조회
- 디지털 I/O
- 밸브 기술이 통합됨
- 디자인 포함
- 다중 독립 제어
설치 크기: AEPN1100 | ||||
주문 번호 | 작동 | 이송 능력 | 압력 범위 1 | |
---|---|---|---|---|
AEPN1100-00-A | 전기식 | 16 [Nl/min] | 4.5 ... 5.5 [bar] |
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_AEPN__SALL__AIN__V1_eaedd7efad.png)
- 공기 연결 P2
- 공기 연결 P1
- 빠른 환기
- 에너지 + 제어
- 환기/흡입
- 고정