TPC-RS53X43H

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Radial Standard

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 1,2 - 427J
  • 감쇠율: 최대 60%
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동25 [J]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동750 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드46 [J]
최대 스트로크41 [mm]
스트로크=0에서의 높이 H53 [mm]
최대 나사 길이 E5 [mm]
스레드M5
무게51 [g]
최대 충돌각30 [°]
LABS 유연성
RoHS 적합성
Reach 적합성