TPC-RS23X13H
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SER_BS-RADIAL-STANDARD__SALL__AIN__V2_51ba2fc414.png)
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 2.7 [J] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 81 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 5.7 [J] |
최대 스트로크 | 15 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 23 [mm] |
최대 나사 길이 E | 5 [mm] |
스레드 | M5 |
무게 | 4 [g] |
최대 충돌각 | 30 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |