TPC-AA53X108H
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 1900 [J] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 57000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 2660 [J] |
최대 스트로크 | 30 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 53 [mm] |
108 [mm] | |
133 [mm] | |
단계 수 | 1 |
최대 나사 길이 E | 12 [mm] |
스레드 | M12 |
무게 | 394 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |