TPC-AA166X168M

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Advanced

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 450 - 17810J
  • 감쇠율: 최대 65%
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동10100 [J]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동303000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드14140 [J]
최대 스트로크124 [mm]
스트로크=0에서의 높이 H166 [mm]
168 [mm]
260 [mm]
단계 수1
최대 나사 길이 E16 [mm]
스레드M16
무게2297 [g]
최대 충돌각15 [°]
LABS 유연성
RoHS 적합성
Reach 적합성