TPC-AA129X116M
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 3710 [J] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 111300 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 5195 [J] |
최대 스트로크 | 97 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 129 [mm] |
116 [mm] | |
187 [mm] | |
단계 수 | 1 |
최대 나사 길이 E | 16 [mm] |
스레드 | M16 |
무게 | 1062 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |