시리즈 PKS
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_PKS20X15-A__SALL__AIN__V1_f897e4aea8.png)
M8-M36에 사용 가능
쇽압쇼바를 기기에 간단하게 연결하기 위해 니켈 도금강 소재의 클램핑 플랜지를 사용할 수 있습니다. 쇽압쇼바는 체결된 상태에서 클램핑 플랜지를 이용해 댐퍼에 대해 직각으로 돌리면 단단히 클램핑되고, 기기에 고정됩니다. 따라서 카운터 너트가 필요하지 않습니다.
주문 번호 | 스레드 | 무게 | LABS 유연성 | |
---|---|---|---|---|
PKS08X10-A | M8 | 15 [g] | 예 | |
PKS10X10-A | M10 | 18 [g] | 예 | |
PKS12X10-A | M12 | 20 [g] | 예 | |
PKS14X10-A | M14 | 32 [g] | 예 | |
PKS14X15-A | M14 | 33 [g] | 예 | |
PKS16X10-A | M16 | 32 [g] | 예 | |
PKS16X15-A | M16 | 33 [g] | 예 | |
PKS20X15-A | M20 | 59 [g] | 예 | |
PKS22X15-A | M22 | 57 [g] | 예 | |
PKS25X15-A | M25 | 110 [g] | 예 | |
PKS27X15-A | M27 | 예 | ||
PKS27X30-A | M27 | 120 [g] | 예 | |
PKS33X15-A | M33 | 180 [g] | 예 | |
PKS36X15-A | M36 | 180 [g] | 예 | |
PKS45X15-A | M45 | 예 |