카운터 너트
시리즈 PVM
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_ZIM_BIL_ART_PVM20X15-A__SALL__AIN__V1_dce77cb9b2.png)
M4-M36에 사용 가능
각 산업용 쇽압쇼바마다 스테인리스 스틸로 된 너트 하나가 함께 제공됩니다. 스레드 없는 구멍에 장착할 때는 양면 고정을 위해 추가 너트 하나를 함께 주문할 수 있습니다.
주문 번호 | 스레드 | 무게 | LABS 유연성 | |
---|---|---|---|---|
PVM04X05-A | M4 | 1 [g] | 예 | |
PVM05X05-A | M5 | 1 [g] | 예 | |
PVM06X05-A | M6 | 1 [g] | 예 | |
PVM08X10-A | M8 | 1 [g] | 예 | |
PVM10X10-A | M10 | 3 [g] | 예 | |
PVM12X10-A | M12 | 4 [g] | 예 | |
PVM14X10-A | M14 | 5 [g] | 예 | |
PVM14X15-A | M14 | 6 [g] | 예 | |
PVM16X10-A | M16 | 6 [g] | 예 | |
PVM16X15-A | M16 | 8 [g] | 예 | |
PVM20X15-A | M20 | 14 [g] | 예 | |
PVM22X15-A | M22 | 18 [g] | 예 | |
PVM25X15-A | M25 | 26 [g] | 예 | |
PVM27X15-A | M27 | 예 | ||
PVM27X30-A | M27 | 31 [g] | 예 | |
PVM33X15-A | M33 | 63 [g] | 예 | |
PVM36X15-A | M36 | 83 [g] | 예 | |
PVM42X15-A | 예 | |||
PVM45X15-A | M45 | 예 | ||
PVM45X20-A | M45 | 예 | ||
PVM64X20-A | 예 | |||
PVM85X20-A | 예 |