외벽 볼트
시리즈 PBV
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_abf6973199.png)
일반 및 롱 스트로크용 M8-M36에 사용 가능
산업용 쇽압쇼바가 조정 불량 허용범위 2° 이상의 충돌 각도로 작동되면 측면 하중 어댑터가 필요합니다. 이로 인해 허용 충돌 각도가 최대 30°로 높아지며, 이는 특히 회전 응용 분야에서 유리합니다.
측면 하중 어댑터는 산업용 쇽압쇼바(헤드 미포함)와 함께 사용할 수 있습니다. 이때 댐퍼는 측면 하중 어댑터의 외부 스레드를 통해서도 체결할 수 있습니다.
피스톤 로드와 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 측면 하중 어댑터는 두 가지 보호 사양 중에서 선택할 수 있습니다.
보호장치: 스트리퍼
액체 및 오일로부터 보호
보호장치: 펠트 링
분진 및 절삭분으로부터 보호
주문 번호 | 스레드 | 최대 충돌각 | 보호장치 | |
---|---|---|---|---|
PBV08X10ND-A | M8 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV08X10NF-A | M8 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV08X10NA-A | M8 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV10X10ND-A | M10 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV10X10NF-A | M10 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV10X10NA-A | M10 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV12X10ND-A | M12 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV12X10NF-A | M12 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV12X10NA-A | M12 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV14X10ND-A | M14 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV14X10NF-A | M14 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV14X10NA-A | M14 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV14X10LD-A | M14 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV14X10LF-A | M14 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV14X10LA-A | M14 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV14X15ND-A | M14 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV14X15NF-A | M14 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV14X15NA-A | M14 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV14X15LD-A | M14 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV14X15LF-A | M14 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV14X15LA-A | M14 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV16X10ND-A | M16 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV16X10NF-A | M16 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV16X10NA-A | M16 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV16X10LD-A | M16 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV16X10LF-A | M16 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV16X10LA-A | M16 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV16X15ND-A | M16 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV16X15NF-A | M16 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV16X15NA-A | M16 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV16X15LD-A | M16 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV16X15LF-A | M16 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV16X15LA-A | M16 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV20X15ND-A | M20 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV20X15NF-A | M20 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV20X15NA-A | M20 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV20X15LD-A | M20 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV20X15LF-A | M20 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV20X15LA-A | M20 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV22X15ND-A | M22 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV22X15NF-A | M22 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV22X15NA-A | M22 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV22X15LD-A | M22 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV22X15LF-A | M22 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV22X15LA-A | M22 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV25X15ND-A | M25 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV25X15NF-A | M25 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV25X15NA-A | M25 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV25X15LD-A | M25 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV25X15LF-A | M25 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV25X15LA-A | M25 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV27X15ND-A | M27 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV27X15NF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15NA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LD-A | M27 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV27X15LF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X30ND-A | M27 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV27X30NF-A | M27 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV27X30NA-A | M27 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV27X30LD-A | M27 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV27X30LF-A | M27 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV27X30LA-A | M27 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV33X15ND-A | M33 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV33X15NF-A | M33 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV33X15NA-A | M33 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV33X15LD-A | M33 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV33X15LF-A | M33 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV33X15LA-A | M33 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV36X15ND-A | M36 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV36X15NF-A | M36 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV36X15NA-A | M36 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) | |
PBV36X15LD-A | M36 | 30 [°] | 보호장치 미포함 | |
PBV36X15LF-A | M36 | 30 [°] | 펠트 링 | |
PBV36X15LA-A | M36 | 30 [°] | 스트리퍼(NBR) |