PSE08X10NMFS-A
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 1.5 [J] |
0.8 [m/s] | |
2.2 [m/s] | |
스레드 | M8X1.0 |
스트로크 | 6 [mm] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 10000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 1.5 [J] |
경도 | M |
헤드 | 강철 헤드 포함 |
스트로크 버전 | 일반 스트로크 |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 1 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 3 [Nm] |
무게 | 10 [g] |
재료 | 스테인리스 스틸 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
1.5 [N] | |
3 [N] | |
최대 피스톤 복귀 시간 | 0.2 [s] |
보호장치 | 펠트 링 |
시리즈 | Standard Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |