PME06X05NSAK-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동1.8 [J]
1.8 [m/s]
3.5 [m/s]
스레드M6X0.5
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동5000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드1.8 [J]
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘0.5 [kN]
카운터 너트의 조임 토크2 [Nm]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
1.5 [N]
2.5 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.15 [s]
보호장치스트리퍼(NBR)
시리즈Mini Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증