Expired model PME05X05NMDD-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy

개인 데이터
메시지
기술 데이터
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘0.2 [kN]
카운터 너트의 조임 토크1 [Nm]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
시리즈Mini Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증