PHE16X10NMAD-A
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 32 [J] |
0.8 [m/s] | |
2.2 [m/s] | |
스레드 | M16X1 |
스트로크 | 12 [mm] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 50000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 38 [J] |
경도 | M |
헤드 | 헤드 쇼트 피스톤 로드 미포함 |
스트로크 버전 | 일반 스트로크 |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 3.5 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 20 [Nm] |
무게 | 75 [g] |