PHE14X10LWFS-A
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 28 [J] |
3.0 [m/s] | |
5.0 [m/s] | |
스레드 | M14X1 |
스트로크 | 20 [mm] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 50000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 30 [J] |
경도 | W |
헤드 | 강철 헤드 포함 |
스트로크 버전 | 롱 스트로크 |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 3.5 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 20 [Nm] |
무게 | 76 [g] |