PHE08X10NHFD-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 High Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동4 [J]
0.1 [m/s]
1.2 [m/s]
스레드M8X1.0
스트로크6 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동10000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드5 [J]
경도H
헤드헤드 쇼트 피스톤 로드 미포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘1 [kN]
카운터 너트의 조임 토크3 [Nm]
무게9 [g]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
2.5 [N]
4.5 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.2 [s]
보호장치펠트 링
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증