PAE20X15NHBK-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Adjustable Energy

  • 극한 상황과 하중에 있어서도 최고 품질
  • 각 피스톤 위치에서 최적의 작동 하중으로 높은 에너지 흡수
  • 나선형 홈의 연속 가늘어짐으로 진동 감소 및 정확한 제동
  • 유체 정역학 피스톤 작동으로 낮은 마모성
  • 우수한 작동 안전성과 신뢰성
  • 스테인리스 스틸 사용으로 침식방지
  • 고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동80 [J]
0.1 [m/s]
5.0 [m/s]
스레드M20X1.5
최대 스트로크15 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동90000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드80 [J]
경도H
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘10 [kN]
카운터 너트의 조임 토크40 [Nm]
무게160 [g]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
16 [N]
62 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.3 [s]
보호장치벨로우즈(TPE)
시리즈Adjustable Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증