HF205-006-001

모터 스핀들
시리즈 HF205-006

  • 정격 출력 S1: 34 kW
  • S1 정격 토크: 83.7 Nm
  • 최대 속도: 14,000 1/min
  • 수냉식
  • 듀플렉스 베어링 사용을 통해 우수한 성능 달성
  • 공작 기계에 사용하도록 조정
  • 황동, 알루미늄, 강철 및 주철 가공에 적합
장비
  • 도구 인터페이스의 콘 청소
  • 미궁 인장
  • 씰링 에어 씰
  • 모니터링 도구 홀더
  • 벡터 제어 가능/피드백
  • 자동 공구 교환
  • 내부 냉각수 공급
옵션
  • 가속도계
기술 데이터
정격 출력 S134.0 [kW]
S1 정격 토크83.7 [Nm]
최대 회전수14000
정격 회전수3.880
정격 전류 S1130.0 [A]
공구 인터페이스HSK-A63
모터 기술비동기
극수6
릴리즈 유닛유압식
식히다
무게130 [kg]