HF150-003-003

모터 스핀들
시리즈 HF150-003

  • 정격 출력 S1: 14,5 kW
  • S1 정격 토크: 14.7 Nm
  • 최대 속도: 26,000 1/min
  • 수냉식
  • IO-Link ready
  • 서브 프레임으로 제작
  • 듀플렉스 베어링 사용을 통해 우수한 성능 달성
  • 목재, 플라스틱, 경금속, 복합재 가공에 적합
장비
  • 속도 모니터링
  • 도구 인터페이스의 콘 청소
  • 미궁 인장
  • 밀폐 공기
  • 모니터링 도구 홀더
  • IO-Link Interface
  • 자동 공구 교환
옵션
  • 온도 센서
  • 집계 용 인터페이스
  • 벡터 제어 가능/피드백
장비/옵션
  • IO-Link
기술 데이터
정격 출력 S114.5 [kW]
S1 정격 토크14.7 [Nm]
최대 회전수26000
정격 회전수9.450
정격 전류 S130.0 [A]
공구 인터페이스HSK-F63
모터 기술비동기
극수4
릴리즈 유닛공압식
식히다
무게33 [kg]