HF150-003-001
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_66830a95b9.png)
장비
- 속도 모니터링
- 도구 인터페이스의 콘 청소
- 미궁 인장
- 밀폐 공기
- 모니터링 도구 홀더
- 벡터 제어 가능/피드백
- IO-Link Interface
- 자동 공구 교환
옵션
- 온도 센서
- 집계 용 인터페이스
장비/옵션
- IO-Link
기술 데이터
정격 출력 S1 | 14.5 [kW] |
S1 정격 토크 | 14.7 [Nm] |
최대 회전수 | 26000 |
정격 회전수 | 9.450 |
정격 전류 S1 | 30.0 [A] |
공구 인터페이스 | HSK-F63 |
모터 기술 | 비동기 |
극수 | 4 |
릴리즈 유닛 | 공압식 |
식히다 | 물 |
무게 | 33 [kg] |