HF125-002-002
장비
- 속도 모니터링
- 도구 인터페이스의 콘 청소
- 미궁 인장
- 밀폐 공기
- 제어 가능한 연결
- 모니터링 도구 홀더
- 자동 공구 교환
옵션
- 집계 용 인터페이스
- 벡터 제어 가능/피드백
- 가속도계
- 로봇 교체 장치
장비/옵션
- IO-Link
기술 데이터
정격 출력 S1 | 12.0 [kW] |
S1 정격 토크 | 9.0 [Nm] |
최대 회전수 | 24000 |
정격 회전수 | 12.730 |
정격 전류 S1 | 25.0 [A] |
공구 인터페이스 | HSK-F63 |
모터 기술 | 비동기 |
극수 | 4 |
릴리즈 유닛 | 공압식 |
식히다 | 물 |
무게 | 15 [kg] |