슐리히테의 모래 코어 처리 시스템
도전과제
사이징 배스에서 최대 4개의 모래 코어를 선택합니다. 코어를 회전시켜 크기를 고르게 분산시키고 5개의 모래 코어를 일렬로 쌓습니다.
해결책
모래 코어는 중앙에서 픽업됩니다. 4배 무한 회전 유닛은 두 개의 모터로 구동됩니다. 펼쳐지는 공정을 위한 회전 유닛이 통합되어 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP64
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 1020 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 12 [mm] |
IP 등급 | IP64 |
시스템 중량 | 116 [kg] |
내장 표준 구성 요소